塑料加工




非接触式传感器

Contactless sensor
非接触式传感器其实是应变传感器, 通过螺纹固定在镶件内或安装孔内. 模腔压力值和模具变形量密切相关. 为此, 传感器前端面必须和安装孔底部接触, 安装时必须均匀地拧紧传感器.


传感器安装孔重要区域

Important Areas of Sensor Hole

必须遵守以下非接触式传感器安装注意事项:

  1. 受力面干净、平滑
  2. 中心区加工一个小孔
  3. 利用表面精整工具精整安装孔
  4. 确保螺纹上涂了润滑油, 能够顺利旋转
  5. 套筒扳手的直径要足够大


Contactless sensors
应变传感器总是安装在模腔后面的钢板内. 因此, 不会在制品表面留下任何痕迹, 不会影响模腔表面的温度场. 以带M5螺纹的9247A型为例.
Mounting bore

传感器安装孔

中心孔和螺纹. 确保在中心区域加工一个小孔, 避免因加工失误对传感器表面的损伤. 润滑螺纹.

Mounting contactless sensor

安装
润滑传感器前端面, 放入安装孔内. 连接(如5991型)预载测量仪, 用1300A9型套筒扭矩扳手拧紧传感器, 规定的预载电荷量是
–20 000pC.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930