塑料加工




间接式传感器

Force sensor within mold

顶针能够自由的移动, 是获取可靠测量结果的保证. 所以, 安装孔尺寸精度非常重要. 另外, 传感器不能有任何预载, 必须与顶针匹配. 只有这样, 才能确保顶针力顺利传递到传感器上.

Sensor Type 6211B
间接式传感器安装时使用垫圈, 保证传感器受力均匀. 使用隔板能简化安装过程.



使用9211B型间接式传感器, 解释安装孔的加工过程及安装过程. :


安装孔重要区域

必须遵守以下注意事项:

Important Areas of Sensor Hole

  1. 安装孔配合公差是H7, 与传感器对中
  2. 与传感器接触的孔底部平滑、垂直
  3. 传感器下地面必须清洁
  4. 安装孔表面不高于传感器上表面

Mounting of indirect sensors


传感器和垫圈的安装孔

与传感器配套使用的垫圈必须安装, 从而确保受力面平整.

Mounting Bore

传感器安装孔
在顶针固定板上加工公差H7的孔. 确保盲孔足够深, 以安装垫圈. 检查对中. 传感器电缆不要缠绕在钢板上. 顶针的轴线与传感器的表面垂直.

Mounting of sensor

安装
将垫圈安装传感器下面. 传感器必须水平放置. 务必确保传感器表面与顶针头部之间有0.03-0.05mm的间隙. 这样避免传感器预载.


隔板上传感器安装孔

使用隔板能够简化对称分布的传感器安装过程. 当一套模具安装多个传感器时, 这种方法容易达到要求的安装精度.

Mounting bore

传感器安装孔
在隔板上加工传感器孔和放电缆的槽. 要使隔板表面和顶针板表面光滑. 受力面必须水平、光滑. 顶针的轴线必须和传感器上表面垂直.

Mounting with spacer plate

安装
把传感器固定在隔板上加工的孔内. 传感器上表面允许凸出. 确保传感器上表面和顶针头部之间有0.03-0.05mm的间隙. 这样防止传感器预载.


顶针尺寸

Ejector Dimensions


» 最大允许力

» 计算压力灵敏度

» 顶针设计特点

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930