即插即用-便利性和便携式优化的硬件和软件
|
KiBox的主要特点是尺寸紧凑、模块化车载附件, 所有传感器在前面板连接
|
 1) 标准KiBox保护: • 保护所有电缆连接 • 保证通风间隙 • 提供KiBox机械保护 • 为未来的系统扩展储备 • 保护带或螺栓的元件 • 安全携带手柄
|
 2) 通用电压输入: • 8通道 • +/-10 V • 16位幅值分辨率 • 1.25MHz采样率
3) 曲轴转角和触发信号: • 霍尔双通道, 电感或光学曲轴转角编码器 • 40 MHz采样率
4) 电流探头连接: • 2通道 • +/-1 V • 12位幅值分辨率 • 2. MHz采样率
5) 奇石乐PiezoSmart®放大器(或非智能)的插槽
|
 6) 千兆以太网端口: • 用于有以太网交换机的本地网络 • 或直接PC连接 7) 电源连接: • 10-32 VDC • 100-250 VAC • 放大器插满通道时120 W
» 直接进入产品搜索, 发动机
|
|
|

Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...
|