|
测量通道 • 通过内置放大器或通用电压信号的8个模拟输入 • 允许额外模拟输入的模块化设计 • 2个电流钳输入 • 车辆原配传感器的转角输入(60-2等) • 光学曲轴转角编码器的转角和触发输入 测量准备 • PiezoSmart®传感器识别(TEDS) • 受保护的管理员区域用于重要设置 • 精确确定试验行驶中的上止点 • 发动机和测量参数的省时管理 测量模式 • 连续测量和实时计算 • 测量发动机启动或停止 • 使用INCA用户界面控制KiBox • 多种方式触发数据存储 实时计算和结果输出 • 缸压分析 • 喷射正时 • 点火正时 • INCA的传输结果 • 数据存储和输出, 数据格式选择 数据显示 • 在INCA中选择和显示数据 • 在线/离线数据显示在KiBox Cockpit(图、表)中 主要附件 • 60-2信号处理的曲轴转角适配器 • 电流钳
返回
|