塑料加工




传感器选择

选择传感器时, 要考虑制品的形状和尺寸. 另外还要考虑注塑工艺特点, 以及加工物料的性质. 特殊情况需要采用特别结构设计的传感器.

直接式传感器的尺寸通常是指传感器的前端直径. 为简化传感器安装过程, 和提高测量的灵敏度, 尽可能选用前端直径大的传感器. 直接测量精度非常高, 而且安装位置易于选择.

对于模具结构复杂或不允许被进一步加工的模具, 则需选用间接式传感器. 同时结合顶针大小, 选用合适尺寸的传感器. 在使用间接式传感器时,还需考虑到顶针传递给传感器力的大小, 从而选择合适量程的传感器. 

非接触式传感器测量模具钢的应变, 因此无需改变模具结构. 通过测量的应变表示模腔压力, 并用于成型监测.

接触温度的测量, 可采用温度传感器或 同时测量压力和温度的传感器. .同时测量压力和温度传感器的优点是安装简便, 在同一个位置同时测量压力和温度.

下表是奇石乐各种型号的模腔压力传感器和温度传感器.

Sensor overview

 

» 传感器安装位置

» 直接式传感器

» 间接式传感器 

» 非接触式传感器

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930