发动机




优点概述

Plug & Go
即插即用
便利性和便携性优化的硬件和软件
Integrated and Simple to Use
内置和使用简便
PiezoSmart®内置于INCA的优化功能
User-friendly and Quick
方便、快捷
直接连接到电脑的应用系统
Simple and Innovative
简便、创新
CrankSmart®用最小的成本提高测量质量
Dynamic and Precise
动态、精确
任何工作环境下的可靠缸压分析
Modular System, Secure Investment
模块化系统,、高效投资
标准电脑处理器和即插型放大器

返回

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930