发动机




PiezoSmart®: 传感器自动识别

压力传感器识别

PiezoSmart 系统可以自动识别压力传感器。基于IEE 1451.4 标准,这种“即插即测”系统自动设置参数,并具有对数据质量的综合监视功能。


传感器数据的明确归类

PiezoSmart 的核心是将传感器的电子数据集成在电缆插头内的。

Measuring protocoll

这种奇石乐TRIAX插头是压力传感器的一个物理单元。插头的设计使其适合与M5微型传感器匹配。安装时不要将TEDS插头与传感器分离。

可与任何型号的传感器匹配

这一系统确保在日常测试中可靠准确的传感器数据。TEDS上面的密封标签防止混淆传感器和TEDS。

原则上所有的发动机压力传感器,电缆和插头组合均可配PiezoSmart。

» 直接进入产品查询, 发动机 

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930