发动机




奇石乐放大器

奇石乐为各种应用, 包括燃烧分析所需的各种测量提供功能丰富的专用放大器.

Types 5064B11, 5146, 5011, 4618A

压电式传感器的放大器

放大器将压电式传感器的电荷输出转换为成比例的电压.

电荷输出作为分析系统的输入量, 如有需要可在模-数转换器(ADC)中数字化.

压阻式传感器的放大器
压阻式传感器的连接需要压阻式放大器, 具有以下功能:

•  恒流供电测量桥

• 放大桥电压
• 电压或电流输出可选

如有需要, 放大器输出信号可在模-数转换器(ADC)中数字化.

根据应用和复杂性, 奇石乐提供:
• 单通道放大器系统, 测量力学量(压力、力或加速度) 
• 多通道放大器系统, 高带宽信号调理.
  用于内燃机燃烧分析的理想信号调理系统.
pMax模块, 连续监控和测量柴油和天然气发动机的峰值缸压pmax.

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930