塑料加工




多通道放大器系统

信号调理平台(SCP)
奇石乐信号调理平台(SCP)连接传感器和试验台环境用于发动机研发已经历了长时间的考验. 其测量模块为燃烧分析应用提供特殊功能的调理信号. 平台的模块化设计具有灵活的优点.

这些平台非常适合试验台和车辆上的发动机压力指示.
2853A型信号调理平台SCP和2854A型SCP紧凑型是模块化系统, 调理各种测量信号, 如压电和压阻式传感器产生的信号可提供以下特殊功能的测量模块.

SCP / SCP紧凑型的特点:
• 模块化设计的灵活性(高至32通道)
• SCP和SCP紧凑型模块的兼容性和广泛应用
• 电脑远程控制
• 100-240VAC和10-36VDC电源
• 菜单驱动的图形用户界面(GUI)
• 压力指示系统的功能和信号兼容性
• 传感器指示用于提高过程可靠性和数据质量

SCP Type 2853A..., this universal platform is available as desktop or rack version with a capacity of up to 16 slots and 32 channels.

2853A型SCP
该通用平台有台式机箱和机架安装两种, 包含16个插槽和32个通道.

SCP Compact Type 2854A..., this modular platform is ideal for use on the test stand or in the vehicle. If offers up to 6 slots and 12 channels.
2854A型SCP紧凑型
该模块化平台适合试验台或车载使用. 包含6个插槽和12个通道. 了解详情
SCP Slim Type 2852A..., this type is specifically for on-board applications in vehicles and ideal for engines with only a few cylinders. If offers up to 8 slots and 16 channels.
2852A型SCP薄型
该平台由小尺寸的4通道仪器和用于不同安装选项的附件组成. 包含8个插槽和16个通道. 了解详情


SCP特点:
• 模块化设计的灵活性
• 电脑远程控制
• 100-240VAC和10-36VDC电源
• 菜单驱动的图形用户界面(GUI)
• 燃烧分析系统的功能和信号兼容性
• 传感器指示用于提高过程可靠性和数据质量

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930