发动机




奇石乐的各种传感器

各种各样的奇石乐传感器反映了发动机开发的多样性. 从微型压力传感器到用于高精度热力学分析的水冷型. 独特的压阻式传感器用于进/排气歧管压力的精确测量.

Type 4067C

燃油压力传感器




奇石乐提供绝对压力传感器用于燃油系统. 优化的压力范围和动态响应设计用于汽油和柴油喷射系统的应用.

Type 6052B

微型压力传感器




这些传感器适合安装空间紧凑的高功率紧凑型汽车发动机、赛车和小型发动机. 

Type 6041A

精密压力传感器, 水冷式



PiezoStar缸压传感器用于精确的热力学分析、摩擦损失研究和燃烧发展.
» 水冷式

Type 7533A

进气和排气




奇石乐提供高温压力传感器, 用于安装空间有限温度高至200°C 的进气系统. 用于排气系统中的水冷式传感器和适配套耐高温至1100°C.
» 水冷式

Type 6115B

测量火花塞




奇石乐针对原始火花塞提供精确匹配的测量火花塞. 从M10赛车到M14标准型, 传感器的位置与燃烧室壁齐平.

Type 6055BB

预热塞适配套




进入柴油发动机的燃烧室无需单独安装孔. 预热塞适配套内置压力传感器测量缸压. 可提供包含/不包含预热塞功能的适配套.

» Cables for piezolectric sensors

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930