发动机




M8 cooled piezoelectric pressure sensor, Type 6041A…

奇石乐压力传感器

压电式压力传感器
压电式传感器为无源传感器, 因此只能测量准静态而不能测量纯静态. 压电式压力传感器的应用非常广泛,适合400℃以下的快速变化压力的精确测量和记录.

» 压电技术

M5 piezoelectric pressure sensor, Type 6052C…

除了石英, 奇石乐采用了厂内开发、培育的晶体. 这些PiezoStar晶体具有灵敏度和温度热稳定性高的特点.
这种晶体的机械和电特性非常适合特殊应用的要求. 结合模块化传感器外壳, 意味对于各种应用均可提供合适的传感器.

M5 piezoresistive absolute pressure sensor, Type 4005B…

压阻式压力传感器
压阻原理基于1954年首次发现的半导体效应. 在机械应力下, 半导体的电阻发生变化. 与当时流行的应变片测量技术相比, 压阻效应开辟了一个全新的应用领域. 其后又进一步发展了相近的技术-比如金属溅射薄膜技术和陶瓷厚膜技术.奇石乐压阻式传感器可以测量气体和液体的纯静态压力. 测量结果的精度和重复性均很高.

» 压阻原理

 
 
News 07.04.2010
KiBox® – mobile combustion analysis system during winter test
Kistler involved in winter testing: expert support during test runs under extreme conditions
more...

KiBox® To Go

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930