零次品生产的典型系统包括每个模腔中安装一个传感器(例如直径1mm的 6183A型传感器), 监测精密制品的质量,例如用于电子工业领域的j接头等. 用电缆连接这些传感器和CoMo Injection过程监测系统. CoMo 对比实际测量的模腔压力值和事先设定的监测条件, 例如监测模腔压力最大值或模腔压力积分值. 如果实际值不满足设定监测范围, CoMo Injection会发出数字信号给机械手臂或次品分离设备, 将次品自动分离. 同时, CoMo Injection会将测量数据传输到服务器上, 服务器安装CoMo MIS 数据库, 永久保存数据. MIS内包含Curve Viewer软件, 可以查看和分析自动保存的曲线. 同时, MIS还包含数据统计软件, 对生产过程数据自动统计、分析.
» 模腔压力和零次品生产的基础