塑料加工




模腔压力和零次品生产的基础

Fundamentals of mold cavity pressure measurement

模腔压力是注塑成型过程参数, 直接决定注塑制品的质量, 因此, 通过监测模腔压力的方式, 实现对生产过程和制品质量的监测. 在注塑成型过程中, 传感器用于测量和监测模腔压力. 如果模腔压力超过设定的监测范围, 开模后, 分离次品. 这种方法, 确保全自动检测所有制品质量, 并及早识别和分离次品.

» 模腔压力测量的必要性

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930