塑料加工




接触温度测量的基础

不仅能测量模腔压力, 也能测量熔体接触温度. 利用温度传感器或压力/温度组合传感器测量熔体接触温度. 压力/温度组合传感器的优点是, 仅需一个传感器, 同时测量压力和温度.

Contact temperature measurement

在熔体接触传感器之前, 温度传感器测量的是模具表面温度. 接触之后, 测量的熔体接触温度.

Contact temperature measurement

由于热塑性熔体冷却速度很快, 及温度传感器的迟滞, 测量部位的接触温度要低于熔体温度. 然而, 接触温度的最大值能够间接的反映熔体温度.

如果温度影响注塑成型过程-如模具温度或熔体温度, 使用压力/温度组合传感器是非常有必要的, 监测和分析注塑成型过程.

温度传感器本身不适合制品质量监测; 至于成型过程控制, 也并不适合. 测量的温度仅反映注塑制品的某个局部特征.

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930