塑料加工




模腔压力测量的基础

模腔压力提供熔体在注射阶段、压缩阶段和保压阶段的精确信息.

The cavity pressure profile
模腔压力曲线
在充模开始时刻 (1) , 塑料熔体进入模腔, 当熔体前沿接触传感器时(2), 传感器开始测量压力. 然后, 模腔压力随时间几乎成线性上升. 当模腔被充满时, 充模阶段结束(3), 开始进入保压阶段, 此时压力开始迅速上升(4). 在保压阶段, 熔体被进一步压实, 同时进行补料, 以填充因熔体冷却收缩形成的空间, 在此阶段, 大约有10%的制品体积的熔体被注射到模腔. 事实上, 靠近模腔壁的熔体首先开始冷却固化, 从而会阻碍压力的传递. 熔体从螺杆前端向模腔流动的过程中, 由于熔体粘度增加, 造成流速不断下降, 流道也变得越来越窄. 随着浇口区域熔体的固化 (5) 以及熔体迅速冷却定型, 模腔压力回落至大气压 (6).

只要结晶和非结晶塑料熔体的粘度相同, 它们在充模阶段的特征是相似的, 但在压实阶段会体现出不同的特征. 在保压阶段初期, 结晶塑料比非结晶塑料需要射入更多的熔体, 以实现压力积累. 而在冷却阶段, 非结晶性塑料比结晶塑料需要射入更多的熔体, 以弥补熔体体积收缩, 防止制品中出现缩孔.

Specific characteristics of amorphous thermoplastics

非晶体热塑性的特性
在保压阶段, 随着熔体温度不断降低、粘度不断增加以及螺杆施加给熔体压力的不断减弱, 非结晶聚合物(如PVC、PC、ABS、PMMA、SAN、PS等)的模腔压力会逐渐降至大气压.

Specific characteristics of semi-crystalline thermoplastics
半结晶热塑性的特点
由于在注塑初期足够的压力积累, 结晶性材料(如PE、PP、PA、POM等)在压缩阶段之后和凝固结晶开始的期间内模腔压力几乎没有变化. 但在随后阶段, 结晶时的大量体积收缩造成压力突然下降. 保压时间取决于像制品壁厚、结晶度、工艺参数等一些因素.
 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930