塑料加工




CoMo Injection系统

CoMo Injection是奇石乐注塑成型过程监测和开/闭环控制系统. CoMo MIS(制造信息系统)包含CoMo Injection所需的数据库, 用于储存和分析过程数据的曲线浏览器. DataFlow系统用于过程分析.

CoMo InjectionCoMo Injection附件

CoMo system







2869B1型12通道系统(2x4压力和4个电压输入)
2869B2型12通道系统(1x8压力和4个电压输入) 
2869B3型24通道系统(2x8压力和8个电压输入)

CoMo Injection Accessories







» 显示, 电缆等

MultiFlow Type 2809A...CoMo MIS Type 2829A...

MultiFlow







2869A型数据库系统CoMo MIS

Data base system CoMo MIS


DataFlow系统

用于过程分析和优化的多功能硬件系统, 配Window软件.

DataFlow配USB系统DataFlow附件

DataFlow system







2865B型16通道系统包括软件
2805A型DataFlow软件

DataFlow accessories







» 模块和电缆

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930