显示
|
|
|
插头、电缆和适配器
|
|
|
|
|
|
|
| 5415A3 | 模具的4通道插头和CoMo Injection的8通道插头 | | | | 5415A4型 | 8通道适配盒和CoMo Injection的4通道插头 | | |
|
|
|
|
| 1991A型 | 模具的单通道电缆, CoMo的4通道插头或5614A3型 | | |
|
|
|
|
温度放大器和连接技术, 模拟信号
|
|
|
| 用于连接温度放大器和适配盒到CoMo Injection的电缆 | 用于温度放大器的连接电缆 |
|
|
|
|
|
|
|
连接电缆、数字信号和接近开关
|
|
|
|
供电
|
| 5781A2型 | 90-264V供电, 50/560 Hz适合2869B型或5629A3型配2869A型 | | |
|
|
|
|