塑料加工




CoMo Injection和CoMo MIS

2869B...型CoMo Injection和2829A...型CoMo MIS组成注塑成型过程的监控、实时控制、分析和记录的完整一体化系统解决方案.

CoMo Injection within a network
CoMo Injection测量、分析和储存注塑成型机的过程数据. CoMo MIS是数据库驱动软件, 用于储存集中通过网络连接的所有数据. 基于网络的系统允许遥控进入机器的最新数据和储存在数据库系统里的数据. 可以使用标准网页浏览器如Internet Explorer™或Firefox™.
CoMo Injection

CoMo Injection
CoMo Injection是包含所有必需组件的一体设备, 包括信号放大器和评估电子设备. CoMo Injection工作无需额外硬件, 如PCs. CoMo Injection还具有一体化过程监控和实时控制的特点. 使用显示器(可选)或电脑/笔记本, 设备可以现场操作, 可以显示最新测量数据、其它信息和趋向.

Curve Viewer module
CoMo Injection
CoMo Injection是包含所有必需组件的一体设备, 包括信号放大器和评估电子设备. CoMo Injection工作无需额外硬件, 如PCs. CoMo Injection还具有一体化过程监控和实时控制的特点. 使用显示器(可选)或电脑/笔记本, 设备可以现场操作, 可以显示最新测量数据、其它信息和趋向.
» CoMo Injection和CoMo MIS
 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930