多通道电缆
 多通道电缆将模具中的8个传感器连接到监测和控制系统. 基于单线技术的奇石乐多通道系统只需要很小的空间(26 mm深). 8个传感器可以同时使用, 无需担心弄混. 多通道电缆是确保所有传感器与系统正确连接的唯一手段和技术, 因此具有正确的监控功能. 这样信号可以分配到正确的模腔, 因此确保100%过程监控的正确性. 多通道系统可用于4个传感器(插头 1708A0型)或8个传感器(插头 1710A0型).
|
 4通道2205A型 温度放大器使多通道电缆系统可以用于压力/温度传感器组或温度传感器. 放大器或者安装在模具内(120 °C)或者安装在模具上(195 °C). 温度信号通过低成本4通道电缆从模具传到系统.
» 电缆和附件
|
|
|
|

Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...
|