塑料加工




适合所有过程的理想传感器

Sensor Type 6189
拥有广泛产品类型的奇石乐公司为各种注塑成型过程提供解决方案. 这些优异的压力/温度传感器6189A...6190A型可以在同一位置同时测量模腔压力和温度. 前端直径范围从1... 6 mm的奇石乐传感器(6152A...6190C...型)可以用于任何尺寸的零件. 使用磨损材料注塑零件时, 必须使用镀铬传感器; 奇石乐可以提供所有当今使用的标准尺寸. 在模具温度超过200 °C的特殊应用中, 可以使用耐温300 °C 的高温传感器. 在低温应用如泡沫模具, 必须使用测量范围0 ... 200 bar的传感器, 以实现最佳的解决方案(6172A...6178A...型). 
Extremely small force sensor

模具设计或成型零件的形状可能限制模腔压力直接测量的使用. 在这种情况下, 可以使用间接传感器(9210A...9223A...型); 可通过测量喷嘴或测量顶针后面的力来确定压力. 如果遵循一定的设计准则, 这种测量方法将产生和直接测量同样的结果. 奇石乐可以提供直径为3 mm的微小力传感器, 可以用于表面积小于1 mm2的顶针.

Sensor Type 9247A...
对于A级表面的光学元件, 模腔压力可以通过非接触测量获取. 在模具壁后一定距离处安装测量顶针(9247A型…型).

»传感器

 
 
QualityMolding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding is the 100% quality seal for injection molding processes.
more...

News 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
more...

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930