奇石乐中国


奇石乐产品搜索

奇石乐提供压力传感器,力传感器和加速度计用于各种研发和工业领域。

navigation item Type number

低幅值力传感器, -20-200N, M5x0.5

9215


navigation item Downloads

Specifications Type 9215




模式     传感器, 预载 (拉压力)
校准     已校准
量程   kN 0.02...0.2
灵敏度   pC/N ≈-81
固有频率   kHz >50
工作温度范围   °C -50...180
外径   mm 4.4
长度   mm 12.5
连接     M4x0.35 neg.
螺纹内径     M2
螺纹外径     M5x0,5
质量   g 2.5
更多信息     see data sheet

Measuring range

9215

特点

高灵敏测量元件, 适于在低预载状况下测量, 具有高刚度和低横向灵敏度的特点。传感器上有一个M5x0.5外置螺纹和密封, 磁绝缘接头。力由前端的M2螺纹孔引入。

应用

小尺寸适于空间受限的安装。广泛应用于产品测试和研发领域中对非常敏感的力测量, 或用于组装微型测力台和7.5mm 间隔的传感器陈列。

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930