奇石乐中国


奇石乐产品搜索

奇石乐提供压力传感器,力传感器和加速度计用于各种研发和工业领域。

navigation item Type number

垫圈式传感器, 400 kN

9071A


navigation item Downloads

navigation item Accessories

Specifications Type 9071A




模式     传感器 (压缩力)
量程   kN 0...400
校准     已校准
刚度   kN/μm ≈26
灵敏度   pC/N ≈-4.3
固有频率   kHz 30
not preloaded
内径   mm 40.5
外径   mm 75.5
高度   mm 17
工作温度范围   °C -196...200
质量   g 370
连接     KIAG 10-32 neg.输入插头
更多信息     see data sheet

Measuring range

9071A

特点

测量范围宽, 刚度高, 设计紧凑, 带安装附件。

应用

材料试验机器测试, 测量冲击, 轴承反作用力, 螺栓力, 夹紧力和冲压力。

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930