奇石乐中国


奇石乐产品搜索

奇石乐提供压力传感器,力传感器和加速度计用于各种研发和工业领域。

navigation item Type number

锁模力测量链, 夹钳直径 16

9827A1392


navigation item Downloads

navigation item Accessories

Specifications Type 9827A1392




安装     内置于结构内
校准     已校准
测量范围   με ±500.0
灵敏度   mV/με -7.3...
长度   mm 31
工作温度范围   °C -20...85
直径   mm 16
连接     8 pol. neg. DIN 45326
更多信息     see data sheet
电缆可更换    

Measuring range

9827A1392

特点

测量链, 包含压电式纵向测量管脚, 固装电缆和微型电荷传感器。传感器夹在或固定在机械表面。

应用

测量夹紧力和模腔保护, 监视注塑机的锁模力破裂情况。

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930