奇石乐中国


奇石乐产品搜索

奇石乐提供压力传感器,力传感器和加速度计用于各种研发和工业领域。

navigation item Type number

压装力传感器

93x3_BP
Specifications Type 93x3...




校准     已校准
工作温度范围   °C -40...120
连接     KIAG 10-32 neg.输入插头
防护等级     IP65
带连接电缆
更多信息     见数据表

Measuring range

93x3_BP

特点

结构紧凑、随时安装简易的力传感器, 灵活的适应性, 中心孔.

应用

监控连接过程的传感器, 压装机的压力测量, 试验设备.

Variants
  Description  Type 
Press Force Sensor 压装力传感器, Fz 0 - 20 kN 9323A
Press Force Sensor 压装力传感器, Fz 0 - 10 kN 9323AA
Press Force Sensor 压装力传感器, Fz 0 - 50 kN 9333A
Press Force Sensor 压装力传感器, Fz 0 - 70 kN 9343A
Img_S_9363 压装力传感器, Fz 0 - 120 kN 9363A
Press Force Sensor 0 ... 300 kN 压力传感器Fz 0-300kN 9383A
Press Force Sensor Fz 0 ... 700 kN 压力传感器Fz 0-700kN 9393A

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930