奇石乐中国


奇石乐产品搜索

奇石乐提供压力传感器,力传感器和加速度计用于各种研发和工业领域。

navigation item Type number

3分量力传感器, -2-2kN, 标准坐标系统

9017B


navigation item Downloads

navigation item Accessories

Specifications Type 9017B




模式     传感器 (压缩力)
校准     已校准
量程 Fx, Fy kN ±1
  Fz kN ±2
10 kN 预载标准安装
灵敏度 Fx, Fy pC/N ≈-26
  Fz pC/N ≈-11.5
刚度 Cx, Cy kN/μm ≈0.17
  Cz kN/μm ≈0.74
工作温度范围   °C -50...120
直径   mm 16.5
内径   mm 6.5
高度   mm 8
连接     M8x0,75 3 pol. neg.
质量   g 8.5
防护等级     IP65
(EN 60529)带连接电缆
更多信息     see data sheet

Measuring range

9017B

特点

测量范围宽, 刚度及灵敏度高, 交叉效应小, 最小的3分量力传感器, 多芯插头.

应用

测量三个正交分力, 例如, 用于高精度小型切削力测力计, 风洞试验, 安装空间小。

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930