奇石乐中国


奇石乐产品搜索

奇石乐提供压力传感器,力传感器和加速度计用于各种研发和工业领域。

navigation item Type number

Basic Line torque sensor, 1 … 1000 N·m, rotating with contactfree signal transmission

4520A_BP


navigation item Downloads

Specifications Type 4520A...




插头     shaft
最大扭矩     1,5 x Mnom
Alternating torque     1,5 x Mnom
精度等级     0,5
速度测量     60 pulses/rev.
工作温度范围   °C 10...60
防护等级     IP40
信号传输     noncontac
更多信息     见数据表

特点

4520A型扭矩传感器采用应变原理工作, 非接触传输0-±10 VDC模拟信号.

应用

4520A型适于组装线上的静态和动态扭矩测量, 进行生产质量控制和试验室应用.

Variants
  Description  Type 
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩1N·m 4520A1
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩2N·m 4520A2
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩5N·m 4520A5
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩10N·m 4520A10
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩20N·m 4520A20
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩50N·m 4520A50
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩100N·m 4520A100
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩200N·m 4520A200
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩500N·m 4520A500
Basic Line Torque Sensor 基本型扭矩传感器, 额定扭矩1000N·m 4520A1000

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930