奇石乐中国




高灵敏、微型三轴K-Beam® MEMS电容式加速度系列适于车辆动态学、结构分析和NVH

瑞士, 10.12.2010

奇石乐作为压力、力、扭矩和加速度的动态测量精密传感器、系统和仪器的全球供应商推出了8395A微型、立方型、高灵敏、低噪声三轴MEMS电容式加速度计. 具有奇石乐K-Beam技术的8395A型专为同时测量三个相互垂直轴(x、y和z)的加速度和低频振动设计, 适于汽车、航天、OEM、研发和一般试验室应用.

Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with

奇石乐8395A型 系列有6种不同型号, 测量范围从±2g- ±200g, 频率响应0-1000Hz(5%). 紧凑设计, 安装面为0.85英寸(21.6mm)立方型, 包括MEMS可变电容敏感元件, 由夹在两个并行面板间的微小惯性质量和弯曲元件组成. 当惯性质量在加速度下发生偏转时, 敏感元件和上下面板间的电容会改变, 通过集成模拟信号调理器转换为成比例的电压信号. 8395A型输出信号方式为双极0 ±4 V, 并提供高灵敏、低噪声信号, 兼容各种数据采集或显示设备. 加速度计抗冲击能力为6000 g pk. 敏感元件和内置电子设备外壳为重量轻、焊接钛壳体, 专门配有用于完全密封设计的微型圆形9芯接头.

奇石乐8395A型 三轴电容式MEMS加速度计在–55 - 125 °C工作温度区域内具有优异的温度稳定性和可靠的性能.  供电范围为6-50VDC, 内置电压调节器. 如需外部温度补偿还可提供温度输出信号. 与地绝缘安装可使用与地绝缘附件或利用侧面的固装强氧极化铝台将传感器粘接在试验结构上8395A型可选附件包括粘合剂、磁座或绝缘安装垫; 三轴安装块; 不同柔性的延长和输出电缆.

作为仪器级加速度计系列, 奇石乐8395A型适用于需要高精度、低频测量和高可靠性包装的多种研发和OEM应用. 典型应用包括航天地面振动试验; 飞行试验; 结构动态学和振动评估; 汽车试验室试验和车辆驾驶评估; 桥梁结构和其他民用结构完整性试验; 地震路面试验; 研发应用, 如人体运动分析、机器人和平台位移控制系统.

返回

 
 
Kistler View 2012

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930