奇石乐集团已在全球市场推出8640A(x)型, 成本经济的单轴PiezoBeam加速度计, 安装灵活, 专为精确测量0.5-5000Hz频率范围的振动设计.
提供三种量程5、10和15g的奇石乐8640A(x)型压电梁式陶瓷敏感元件, 内置Piezotron®阻抗变换器兼容具有恒流供电的前端系统. 应用专利技术对敏感元件的温度进行补偿. 奇石乐8640A(x)型具有TEDS IEEE1451.4功能选项, 可简化日常测量工作. 优异的低噪声和干扰性可提供140µg的高分辨率.
立方体形气密钛壳体的单轴加速度计允许多种安装方式, 如用蜂蜡、粘合剂、双面胶带粘接在试验表面上. 此外可用夹套和螺栓连接传感器的5-40UNC螺纹孔.
具有特别宽的频响范围、相位精度和抗冲击性使奇石乐8640A(x)型适用于SIMO或MIMO模态分析、工作模态分析或地震监测应用.
用于8640A(x)型的推荐附件包括1768A型高柔性屏蔽电缆, 用于低质量载荷效应和若干安装附件, 如夹套(800M156)、磁座(800M160)、螺栓和与地绝缘粘合剂(800M158)与螺栓(8400K04)安装.
更多详细技术指标、图纸或报价请与我们联系.
返回