瑞士, 02.07.2008
8305B 型K-Beam电容式加速度计测量在纯静态或低振幅、低频环境中的单向加速度. 具有高灵敏, 对温度瞬变不敏感的特点, 这种加速度计有两个测量范围, 并具有单极和差分输出选择.
升级的8305B 型系列包含至100 g的测量范围8305B 型用于汽车工业的道路试验和振动台上的稳定性和寿命试验, 以及航空航天工业的结构试验. 新系列的重要特点是: 直径27.9毫米9毫米高, 测量范围为2, 10, 25, 50和100 g, 频率响应0-500Hz(用于50 和100 g的测量范围), 扩展供电电压范围至32 VDC, 与地绝缘, 单端或焊接插头, 具有差分输出信号(8305B…M2分型).
返回