SPLe专用于手工加载的半自动工作台或手工工作台的数控压装系统, 对安全性能要求尤其严格. 速度超过10 mm/s时减速不可靠, 这些工作台要求达到e性能水平. EN ISO 13849-1表示达到性能水平的设备对降低风险有重要贡献.
安全模块专用于带保持制动的
2153A型NCFN、
2157A型NCFT、
2151B型NCFH或
2160A型NCFB的机电数控电子压头. 可与
4740A新型通用DMF-P A310力-位移分析单元和已有的
4734A型DMF-P A300 NCF结合使用. 结合
2151B型NCFH电子压头提供空心轴电机取代传送带, 提供了特殊的紧凑解决方案.
安全性概念包括可靠地减速达到标准的d性能水平. 配合带S2选项(PL d)Bosch-Rexroth IndraDrive的内置安全技术, 安全模块使用具有可靠监测停止功能的SS1ES达到e性能水平.
在奇石乐TÜV评估解决方案中, 模块通过2个通常关闭的接触输入与安全设备连接. 这可通过使用二个手工启动设备或光幕有效保护操作人员. 如果使用安全门, 客户需要提供可靠锁/互锁系统.
返回