奇石乐中国




新式经济型非接触扭矩传感器

瑞士, 13.01.2010

新型4520A型扭矩传感器基于应变原理. 它扩展了奇石乐满足高效扭矩测量要求的扭矩传感器系列. 4520A型传感器适于生产、质量控制和试验室应用.

New Basic Line Torque Sensor Type 4520A…

非接触传输数据和供电使传感器更坚固耐用, 可连续工作, 免维护. 转速低于10000转/分时, 测量扭矩的精度等级为0.5.

4520A型的额定扭矩为1/2/5/10/20/50/100/200/500/1 000 N·m, 除了输出±10 V的扭矩信号, 还提供标准的60脉冲/转(TTL)速度输出, 包括外部切换控制信号.

CoMo Torque分析仪(4700A型)和SensorTool PC软件(4706A型)用于参数设置和分析.

返回

 
 
Kistler View 2011

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930