奇石乐中国




奇石乐扩展了其著名的冲压力传感器系列

瑞士, 04.12.2009

奇石乐成功开发的冲压力传感器基于压电测量原理. 传感器输出与作用在石英元件上的力成比例的电荷信号, 通过后续的测量放大器(如5073A型ICAM)转换成用于评估的处理信号(通常为0-10V).

New Press Force sensor Type 9383A… (back) with measuring range up to 300 kN greatly increases sensor family capacity
9383A新型传感器扩展了奇石乐著名的压电式冲压力传感器系列. 预载的传感器可随时安装, 具有3个已校准的标准测量范围: 0-3kN、0-30kN和0-300kN, 适合测量动态和准静态力. 配用量程可切换的工业电荷放大器, 如5073A型, 由于极宽的测力范围, 同一个传感器上可在整个测量范围内保持精度一致. 传感器具有久经验证的机械特性, 两端法兰接头便于连接机械环境, 轴向调节中心环. 周向对称的设计使冲压力传感器更适合用于推杆底端或压机冲头. 奇石乐的冲压力传感器提供不同尺寸和测量范围.

返回

 
 
Kistler View 2011

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930