奇石乐中国




KiBox® To Go – 最先进的便携式燃烧分析系统

瑞士, 13.05.2009

回首奇石乐公司长达50年的发动机测量技术经验, 先进的KiBox便携式燃烧分析系统为此建立了新的标准.

KiBox® To Go Type 2893A… Mobile Combustion Analysis System

2893A型KiBox To Go可精确地确定实际工作环境下实时燃烧分析的主要参数. 借助CrankSmart®技术, 车辆传感器的曲轴转角信号也能用于精确的发动机燃烧分析. 这避免了对传统光学曲轴转角编码器的需要, 并大幅减少了安装和维护工作.  易于理解的用户界面, PiezoSmart®传感器识别的应用和自检功能保证了迅速测量有效性和高质量数据. 与INCA应用系统集成可使燃烧分析参数与ECU状态数据同步记录和分析. KiBox To Go提供的便携式燃烧分析工具为发动机应用和故障排除提供有效的方法.

新型KiBox To Go已获得红点奖: 2009产品设计.

» 了解更多KiBox® To Go

返回

 
 
Kistler View 2011

Top Top
Recommend page| Print| Disclaimer| Trademarks| Webmaster| e-Contact| +852 25 915 930