Kistler est le principal fabricant de capteurs de pression piézorésistifs et piézoélectriques, de capteurs de force, de capteur de couple, d’accéléromètres électroniques associées et de logiciels d’analyse.Nos spécialistes dans le domaine du développement moteur, recherche véhicule, processus de contrôle de fabrication et processus de fabrication des plastiques sont heureux de vous assister dans vos défis journaliers de mesure. Bien sûr, notre équipe de vente est aussi disponible pour toute consultation en application force, couple, pression ou mesures de vibration. Certificats SQS ISO 9001:2000 Conditions générales de livraison de Kistler Instrumente AG (PDF 63 KB)