Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Kistler Suisse


Notice technique

Segment de produit: 
Type Désignation Notice technique Notice technique suppl.
4005B... Capteur de pression absolue piézorésistif - Capteur de pression miniature dédié à la R&D de en fr
4007BA... Capteur de pression haute température de 5 à 20 bars pour des températures jusqu'à 200 °C de en fr
4021B... Melt Pressure Measuring Chain with 1/2" 20 UNF Thread for Pressures up to 3 000 bar de en
4043A... Capteur piézoresistifs de pression absolue - Capteurs de pression universels de précision de en fr mu
4045A... Capteur piézoresistifs de pression absolue - Capteurs de pression universels de précision de en fr mu
4049A... Water Cooled Absolut Pressure Sensor - High Temperature Gas Pressure Measurement de en
4053A... Piezoresistive Relative Pressure Sensors mu
4065A... Piezoresistive High Pressure Sensor with Amplifier mu mu
4067A... Capteur piézo-résistif de haute pression avec amplificateur de en fr mu
4067BB... Capteur piézo-résistif de haute pression avec amplificateur de en fr mu
4067BC... Capteur piézo-résistif de haute pression avec amplificateur de en fr mu
4067C3000... Capteur piézo-résistif de haute pression avec amplificateur de en fr mu
4069B... Pressure Transmitter for pressure up to 4 000 bar de en
4073A... Capteur piézoresistifs de pression absolue - Capteurs de pression universels de précision de en fr mu
4075A... Capteur piézoresistifs de pression absolue - Capteurs de pression universels de précision de en fr mu
41x0A... OEM Pressure Sensors for Relative and Absolute Pressure of 0,2 ... 200 bar de en
4264A... Data Sheet, Piezoresistive Pressure Sensor Differential, Type 4264A en us
426XA... Capteurs de Pression Piezoresistifs pour Applications Moteurs, R&D et Tests en fr us
6001... Polystable Quartz High Temperature Pressure Sensor mu
6005... Quartz High Pressure Sensor mu
6013CA... Capteur de pression cylindre pour une surveillance en continu de en fr
601... Capteur de haute presion à quartz de en fr
6031... Quartz Pressure Sensor, Acceleration-Compensated mu
603B... Capteur de pression à quartz pour fréquences élevées de en fr
6041A... ThermoCOMP Quartz Pressure Sensor mu
6041B... Watercooled PiezoStar Pressure Sensor for Combustion Engine Measurements de en
6043A... ThermoCOMP Quartz Cylinder Pressure Probe mu
6045A... Capteur de pression haute température pour la mesure de la pression des moteurs à combustion de en fr
6052B... --- de en fr us
6052C... Capteur de pression haute température pour la technique de mesure sur moteurs de en fr
6052C... Capteur de pression haute température pour la technique de mesure sur moteurs de en fr de en fr us
6053CC... Sonde de mesure miniature pour la mesure de la pression cylindre, sans refroidissement, filetage M5 de en fr
6054AR... Compact M5 Pressure Sensor fo Minimal Mounting Space de en
6055C... Sonde de mesure miniature pour la mesure de la pression cylindre, sans refroidissement, filetage M5 en retrait de en fr
6056A... Capteur de pression haute températur pour la mesure de pression dans adaptateur de bougie de préchauffage de en fr de en fr us
6056A... Capteur de pression haute températur pour la mesure de pression dans adaptateur de bougie de préchauffage de en fr de en fr
6057A... Miniature Measuring Probe mu
6058A... Capteur de pression haute température pour la mesure de pression cylindre dans adaptateur de bougie de préchauffage de en fr
6061B... ThermoCOMP Quartz Pressure Sensor mu
6067C... ThermoCOMP - Capteur de pression cylindre miniature à précision refroidi à l'eau de en fr
6113B... Measuring Spark Plug M10x1 with Integral 3 mm Cylinder Pressure Sensor and Replaceable Cable de en
6115B... Measuring Spark Plug M12x1,25 with Integral 3 mm Cylinder Pressure Sensor and Replaceable Cable de en
6117BCD... Bougie instrumentée avec capteur de pression cylindre incorporé de en fr
6117BF... Bougie instrumentée avec capteur de pression cylindre incorporé de en fr
6118A... M14x1,25 Measuring Spark Plug with Integral 3 mm Cylinder Pressure Sensor de en
6118B... Measuring Spark Plug M14x1,25 with Integral 3 mm Cylinder Pressure Sensor and Replaceable Cable de en
6125C... PiezoStar Pressure Sensor - Ground isolated, pluggable for Pressures up to 300 bar de en
6152AA... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens avec diamètre frontal ø6 mm de en fr
6152AB... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens avec diamètre frontal ø6 mm de en fr
6152AC... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens avec diamètre frontal ø6 mm de en fr
6152AD... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens avec diamètre frontal ø6 mm de en fr
6155AE... Capteur de pression avec adaptateur de diamètre 4 mm de en fr
6157BA... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens® avec diamètre frontal ø4 mm de en fr
6157BB... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens® avec diamètre frontal ø4 mm de en fr
6157BC... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens® avec diamètre frontal ø4 mm de en fr
6157BD... Capteur de pression dans l'empreinte Unisens® avec diamètre frontal ø4 mm de en fr
6158A... Quartz Cavity Pressure Sensor mu
6159A... Capteur de pression empreinte – Diamètre frontal: ø 2,5 mm de en fr
6162AA... Mold Cavity Pressure Sensor for Low-Viscosity Crosslinking Molding Compounds with ø6 mm Front de en
6163AA... Mold Cavity Pressure Sensor for Low-Viscosity Thermosetting Materials and Rubbers with ø6 mm Front de en
6167A... Capteur de pression dans l'empreinte avec diamètre frontale: ø 4 mm de en fr
6169A... Capteur de pression dans l'empreinte, Diamètre frontale: Diamètre 12 mm de en fr
6172A... Capteur de pression de l'empreinte – Haute sensibilité avec partie frontale ø6 mm de en fr
6175A2 Capteur à quartz avec face ø12 mm pour pression dans l'empreinte (aluminium et magnesium) de en fr
6177AA... Capteur de pression dans l'empreinte - Haute sensibilité avec diamètre frontal ø4 mm de en fr
6178A... Mold Cavity Pressure Sensor HighSens with Front ø2,5 mm de en
6182B... Capteur de pression dans l'empreinte avec diamètre frontal ø2,5 mm de en fr
6183A... Capteur de pression empreinte diamètre ø1 mm de en fr
6183B... Capteur de pression empreinte diamètre ø1 mm de en fr
6184AA... Capteur de pression empreinte avec partie affleurante ø1,2 mm de en fr
6188AA... Capteur p-T pour la pression empreinte et la température avec diamètre frontal ø1 mm de en fr
6189A... Capteur p-T pour la pression empreinte et la température avec diamètre frontal ø2,5 mm de en fr
6190CA... p-T-Sensor for Mold Cavity Pressure and Temperature with Front ø4 mm de en
6192B... Capteur pour la saisie de la température de en fr
6193B... Capteur pour la saisie de la température de en fr
6194B... Capteur pour la saisie de la température de en fr
6195B... Capteur pour la saisie de la température de en fr
6203... High Pressure Quartz Sensor mu
6213BK... Capteur de haute pression à quartz – pour toutes les mesures de pressions balistiques à 10 000 bar de en fr
6213B... Capteur de haute pression à quartz – pour toutes les mesures de pressions balistiques à 10 000 bar de en fr
6215... Capteur de haute pression à quartz - pour toutes les mesures de pressions balistiques 6 000 bar de en fr
6215... Capteur de haute pression à quartz - pour toutes les mesures de pressions balistiques 6 000 bar de en fr
6229AK... Quartz High-Pressure Sensor mu
6229A... Quartz High-Pressure Sensor mu
6302A... Cylinder Pressure Sensor for Engine Monitoring de en
6351A Capteur de pression cylindre pour la surveillance continue de en fr
6353A... Cylinder Pressure Sensor for Continuous Monitoring de en
6613CA... Capteur de pression cylindre pour une surveillance en continu de en fr
6613CP... Capteur de pression à quartz Piezotron pour diagnostic de moteur/surveillance continue de en fr
6729A... Quartz High-Pressure Sensor mu
6831B... Pack multi-capteurs - Capteurs et connecteurs multivoies de mesure de la pression empreinte de en fr
6833B... Multi Sensor Set p-T - Cavity Pressure and Temperature Sensors with Multichannel Connectors, includes Mold Identification de en
6961A... Reference Pressure Sensors Types 6961A250, 6962A200 and 6963A8000 mu
6962B... Reference Pressure Sensors Types 6961A250, 6962A200 and 6963A8000 mu
6963A... Reference Pressure Sensors Types 6961A250, 6962A200 and 6963A8000 mu
7001... Polystable Quartz High Temperature Pressure Sensor mu
7005... Quartz High Pressure Sensor mu
7013... Capteur de pression à quartz pour diagnostic de moteur de en fr
701A... Quartz High Pressure Sensor mu
7031... Quartz Pressure Sensor, Acceleration-Compensated mu
7061B... ThermoCOMP Quartz Pressure Sensor mu
7261... Capteur de basse pressions – Sensibilité élevée – pour la mesure de variation de pression les plus fiables de en fr
7613C... Capteur de pression à quartz Piezotron pour diagnostic de moteur de en fr
RAT25Ax1... Transmetteur de pression K-Line, pression absolue et relative de 0,2 ... 1000 bar de en fr us
RAx1... Transmetteur de pression K-Line, pression absolue et relative de 0,2 ... 1000 bar de en fr us
RES15A... OEM Pressure Sensor RES15... for Absolute Pressure 100 ... 1 000 bar de en
RHU50B... High Pressure OEM Sensor RHU50 for Absolute Pressures from 100 ... 3 000 bar de en
RH... RH High Pressure Measuring System for Pressures from 100 ... 3 000 bar de en
RTC28A... Submersible Transmitter for Liquid Level Measurement of 0,2 ... 10 bar de en de
RTC28Rx1... Submersible Transmitter for Liquid Level Measurement of 0,2 ... 10 bar de en de
Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11