Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Accélération,
Force, Pression,
Couple, FEM





Essais de moteurs électriques

Les caractéristiques mécaniques et électriques, le dimensionnement thermique, la résistance aux surcharges et les autres données techniques des machines électriques font l'objet d'essais intensifs, en particulier pour le calcul du rendement et du coefficient de puissance qui exige une grande précision et une grande flexibilité des systèmes d'essai. Les capteurs de couple représentent un élément primordial à cet égard.

La précision d'acquisition du couple sur des entraînements et des composants en rotation est un critère décisif pour un développement de produit efficace et un contrôle de qualité sûr en production et au montage. D'utilisation flexible, le capteur de couple universel de type 4503A... offre un champ d'application très diversifié.

Banc de test pour moteur de ventilateur

Validation de materiels électriques

 
 
Actualités 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11