Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Accélération,
Force, Pression,
Couple, FEM





Recherche et développement

Le développement de nouveaux moteurs à combustion interne et de nouvelles transmissions ainsi que la recherche par simulation  sur banc d'essai dans le domaine de la chaîne cinématique exigent des capteurs de couple qui soient à la fois robustes et très précis, et qui présentent une grande résistance à la torsion et une construction compacte pour un rendu réaliste du phénomène physique des alternances de charge.

Application avec une bride de mesure type 4504A...

Application avec une bride de mesure type 4504A...

Le flasque de mesure du couple de type 4504B... répond parfaitement à ces exigences.

Application avec couplemètre type 4503A...
Pour les couples moins importants et les régimes extrêmes, le capteur monté sur arbre en appui de type 4503A... est utilisé dans de nombreux secteurs de recherche des techniques d'entraînement.
 
 
Actualités 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11