En plus des capteurs de force spécifiquement conçus pour des applications définies, Kistler propose toute une gamme de capteurs de ce type offrant des solutions aux problèmes complexes rencontrés par les clients dans la mesure des forces.
Kistler est le partenaire idéal pour toutes les mesures de forces, de faible ou de forte intensité, à réaliser dans une ou plusieurs directions, de même que pour toutes les situations où les propriétés de l'élément sur lequel ces forces s'exercent doivent, dans la mesure du possible, ne subir aucune altération du fait du montage du capteur. Le principe piézoélectrique est par exemple le seul qui permette de répondre aux exigences requises par le système en termes de fréquence propre élevée.
La longévité quasiment illimitée des capteurs de force Kistler est un autre argument capital qui fait de nous un partenaire privilégié pour la résolution des problèmes complexes de mesure.