|
Les capteurs et transmetteurs Kistler mesurent : - des pressions comprises entre 0,2 et 5.000 bars
- à des températures ambiantes allant de –40 à 350°C,
- avec une précision de 0,05 à 2 % P.E.
Les capteurs Kistler présentent une résistance élevée même à l'égard de milieux agressifs et se caractérisent par une excellente dynamique. Parmi les applications types, on peut citer les systèmes de freinage, les commandes, les dispositifs de fermeture, les barrières de sécurité, les compresseurs, les systèmes de contrôle des transmissions, les groupes hydrauliques et l'aérospatiale.
|