Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Accélération,
Force, Pression,
Couple, FEM





Balistique

Dans la technologie des mesures de pressions balistiques, le standard est un produit Kistler. Dès les années 60, Kistler a introduit la technique piézoélectrique pour les mesures haute pression réalisées dans le secteur balistique. Depuis 1971, le capteur haute pression de type 6203 est prescrit par l'OTAN comme standard pour les tests de réception des munitions, jusqu'au calibre 40 mm.

Kistler poursuit en permanence ses activités de développement afin de pouvoir répondre aux exigences de ses clients en matière de capteurs haute pression. Au sein d'une nouvelle génération de produits, l'OTAN a sélectionné le capteur haute pression de type 6215 comme nouveau standard, successeur du 6203.

Les capteurs haute pression de Kistler sont considérés comme étant à la pointe du progrès technique dans le monde entier:

  • Haute reproductibilité des mesures grâce à la très faible sensibilité aux conditions de montage.
  • Excellente linéarité sur la totalité de la plage de mesure.
  • Longue durée de vie grâce à l'étanchéité frontale et la conception optimisée de la membrane.
  • Résistance aux impuretés.

» Accès direct au Product Finder, mesures générales de pression

 
 
Actualités 10.12.2010
Miniature, cube-shaped, high-sensitivity, low-noise triaxial MEMS capacitive accelerometer with
High-Sensitivity, Miniature Triaxial K-Beam® MEMS Capacitive Accelerometer Family
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11