Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomécanique




Pourquoi choisir les plates-formes de force Kistler?

Unique en son genre, le système de mesure piézoélectrique offre de multiples avantages par rapport aux plates-formes de mesure à jauge de contrainte:

  • Précision, linéarité et sensibilité élevées
  • Fréquence propre et amortissement élevés
  • Plage de mesure extrêmement étendue et excellente résolution
  • Une seule plate-forme de force pour une large gamme d’applications
  • Haute résistance aux surcharges et vieillissement quasiment nul
  • Kistler garantit la fiabilité des spécifications et de l’étalonnage
  • Réseau mondial de distribution et de service

Des investissements rentables sans compromis avec les plate-formes de mesure de Kistler

Un investissement rentable




Les plates-formes Kistler offrent une extrême précision de mesure. Dotées d’une grande longévité, elles s’avèrent rapidement un investissement avantageux car elles couvrent les applications les plus diverses et une plage de mesure étendue sans aucun compromis en termes de précision.

Plage de mesure utile

Avantages des
plates-formes
de mesure
piézoélectriques



Les capteurs de force, les capteurs de couple et les extensomètres piézoélectriques sont de conception très compacte et rigide. Ils offrent une plage de mesure allant jusqu’à six décades, une fréquence propre élevée et une faible sensibilité aux parasites.

Principe de l´effet longitudinal

L’effet piézoélectrique




Sous l’effet d’une charge mécanique, de nombreux cristaux génèrent une charge électrique. Ce phénomène physique est connu dans le monde entier sous l’appellation d’effet piézoélectrique.

DAQ-System (USB 2.0) Type 5691A1

Chaînes de mesure à capteurs piézoélectriques


Les amplificateurs de charge convertissent la charge émise par un capteur piézoélectrique en une tension proportionnelle qui peut être numérisée par un convertisseur analogique/numérique («convertisseur A/N»)

 
 
Brochure de produits
Nouvelle brochure "biomechanique", No 600-350
Les capteurs utilisés en biomécanique
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11