Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomécanique




Chaînes de mesure à capteurs piézoélectriques

Types de capteurs
Dans les capteurs, il est possible de disposer des anneaux de quartz aux propriétés piézoélectriques de manière à ce qu’il leur soit possible de mesurer soit une ou plusieurs composantes de force soit un vecteur de couple. Pour une mise en œuvre en biomécanique, Kistler propose les équipements suivants fonctionnant sur le principe piézoélectrique:

  • Capteurs de force à une composante,
  • Capteurs de force multi-composantes,
  • Plates-formes de mesure multi-composantes et
  • toute une série d'extensomètres, de capteurs de couple, de capteurs de pression et d'accéléromètres.

Capteurs de force à une composante
Disponibles dans différentes formes, les capteurs de force à une composante conviennent particulièrement à la mesure de forces s’exerçant dans une seule direction.

Le principe de fonctionnement d´une plate-forme de mesure multi-composante

Capteurs de force multi-composantes
Le principe de mesure piézoélectrique convient parfaitement à la construction de capteurs de force multi-composantes. La conception du capteur est analogue à celle de la rondelle de mesure à une composante. Une paire d’anneaux de quartz coupés de manière à obtenir un effet longitudinal mesure la composante normale Fz et deux autres paires coupées pour obtenir un effet de cisaillement mesurent les deux composantes de cisaillement Fx, resp. Fy. Comme les forces de cisaillement ne peuvent être transmises que par friction, les capteurs de force multi-composantes doivent toujours se trouver dans un état de précontrainte mécanique suffisante, une fois montés.

Généralement, on n’utilise pas les capteurs de force multi-composantes tout seuls, mais on en intègre trois ou quatre de sensibilité identique dans des dynamomètres ou des plates-formes de mesure.

Amplificateurs de charge
Les amplificateurs de charge convertissent la charge émise par un capteur piézoélectrique en une tension proportionnelle, laquelle sert de grandeur d’entrée pour les processus d’analyse ou de régulation. La plupart des amplificateurs de charge Kistler permettent le réglage de la sensibilité et de la plage de mesure du capteur, le même capteur peut donc être utilisé pour la mesure de grandeurs très petites à très grandes.

Certificat d´etalonnage Type 9281CA

Etalonnage
Avant leur livraison, les capteurs Kistler sont étalonnés pour différentes plages de mesure. Toutes les données importantes figurent sur le certificat d'étalonnage fourni avec l'appareil. L’utilisateur a donc la garantie que le signal de sortie du capteur pourra être converti avec précision et fiabilité dans la grandeur proprement dite (p.ex. la force) à mesurer. Kistler possède le laboratoire d’étalonnage Swiss Calibration Service N° 049, accrédité conformément à la norme ISO 17025. Le système de gestion de la qualité Kistler est certifié ISO 9001.

Système DAQ et logiciel
Kistler livre différents systèmes d’acquisition de données performants, équipés d'USB 2.0 ou d'un bus PCI, ainsi que de son logiciel d'analyse BioWare®. Ce logiciel permet de paramétrer les amplificateurs de charge avec facilité. Tous les systèmes sont aptes à mesurer aussi bien des processus hautement dynamiques que de très faibles grandeurs. Ils peuvent par ailleurs saisir tous les signaux analogiques. Des câbles de raccordement et des appareils de commande externes permettent d’intégrer les plates-formes de force Kistler dans des systèmes d'acquisition de données et d’analyse du mouvement d’autres fabricants.

Chaîne de mesure avec le système DAQ Type 5691A1









DAQ-System with BioWare®
Type 5691A1
Facilité d’installation par USB 2.0, commande à distance des amplificateurs de charge intégrés, traitement performant des données et des signaux, analyse des données et filtres polyvalents, déclenchement interne et externe. Logiciel BioWare® 4.0 compris
Système DAQ à 64 canaux avec BioWare 4.1
Type 5695A...
Système DAQ à 64 canaux, système de saisie et d'analyse des données pour la biomécanique
BioWare
Type 2812A...
BioWare® est un logiciel polyvalent et convivial fonctionnant sous Windows, conçu spécifiquement pour le travail avec les plates-formes de mesure Kistler dans les divers domaines de la biomécanique.
Control unit
Type 5233A2
Unité de contrôle externe pour les composantes de mesure dotées d’un amplificateur de charge intégré.
Charge Amplifier
Type 9865E...
Amplificateur de charge à 8 canaux, 4 plages de mesure. Possibilité de télécommande.

» Câble de raccordement (PDF)

 
 
Brochure de produits
Nouvelle brochure "biomechanique", No 600-350
Les capteurs utilisés en biomécanique
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11