Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Biomécanique




Applications personnalisées

Les capteurs piézoélectriques se distinguent tous par une plage de mesure très étendue, une haute linéarité et une grande stabilité, ainsi que par une conception très compacte. La gamme des capteurs Kistler est sans cesse élargie par des collaborateurs compétents travaillant au sein d’un réseau de service et de distribution dense, présent dans le monde entier.

Large portefeuille de capteurs pour la biomécanique
Kistler dispose de plus de 1000 capteurs de force, d’accélération, de pression et de couple adaptés aux applications les plus diverses. La force et le mouvement sont deux grandeurs clés permettant d'analyser clairement les processus biomécaniques complexes et de définir précisément les propriétés des matériaux. Dans ce secteur, Kistler propose des capteurs extrêmement polyvalents. Riche de plusieurs décennies d’expérience dans les applications biomécaniques, Kistler est en mesure de fournir à ses clients un conseil sérieux, objectif et compétent pour le choix de capteurs et systèmes convenant spécifiquement à chaque problème de mesure concret.

Exemples d’applications personnalisées

Tapis de course instrumenté (source: Dr. Michael Weishaupt, Sports Medicine Performance Center centre de performance de médecine sportive de la clinique équine de l
Tapis de course instrumenté de la Clinique équine de l’université de Zurich. (Capteurs personnalisés)
Ergomètre de tapis roulant médical (source: © h/p/cosmos sports & medical gmbh, www.h-p-cosmos.com)
Ergomètre de tapis roulant médical, h/p/cosmos gaitway II, équipé de l’instrumentation technique de mesure et du logiciel d’analyse Kistler. (Capteurs personnalisés)
Détermination du module d´élasticité d´une trabécule osseuse (source: Prof. Dr. Edgar Stüssi, Institut de biomécanique de l´école polytechnique fédérale de Zurich)
Détermination du module d’élasticité d’une trabécule osseuse à l’ETH de Zurich. (Type 9205)
Dynamomètre pour mesures de la force de la main (source: BGIA, Allemagne)
Dynamomètre pour mesures de la force de la main au BGIA (Institut de l’association pour la prévention des accidents du travail) en Allemagne (Type 9017B)
Tremplin de saut à ski, Innsbruck, équipé d’une plate-forme de mesure (Source: Bergisel Betriebsgesellschaft m.b.H, Austriche)
Tremplin de saut à ski Bergisel, Innsbruck, équipé d’une plate-forme de mesure des forces de propulsion (Capteurs personnalisés)
Plate-forme multi-composantes pour le ski (source: Prof. Dr. Erich Müller, Interfaculty Department of Sport und Movement Science, unité de formation et de recherche interdisciplinaire de sport et de la science du mouvement Université de Salzburg,Austrich)
Plate-forme multi-composantes pour le ski de l’université de Salzburg (Capteurs personnalisés)
 
 
Brochure de produits
Nouvelle brochure "biomechanique", No 600-350
Les capteurs utilisés en biomécanique
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11