Analyse du mouvement et de la marche
 Les plates-formes de mesure Kistler possèdent une haute sensibilité et une plage de mesure extrêmement étendue. Une même plate-forme est donc tout aussi apte à saisir les forces les plus faibles que les charges les plus importantes. Des interfaces fiables d’une grande simplicité d’utilisation garantissent une compatibilité optimale à long terme avec d’autres systèmes mis en œuvre dans l’analyse du mouvement. Les plates-formes de mesure Kistler permettent une saisie précise et fiable des forces de réaction du sol. Avec la méthode de dynamique inverse, elles offrent une base solide pour le calcul de forces et de couples. Leur haute précision permet de déceler les variations de force et les asymétries les plus minimes de la marche. Elles sont un outil précieux pour l’établissement de diagnostics exacts, l’ajustement de prothèses et la documentation des mesures de réhabilitation.
|
 Précision extrême pour l’analyse de l’équilibre Chez l’homme, l’organe de l’équilibre est un système de régulation complexe. Outre la mesure précise des forces, la conception spéciale de certaines plates-formes de mesure Kistler permet la saisie des déviations du centre de gravité du corps avec une grande exactitude, ainsi que l’étude de l’impact et de la progression de maladies ou de l’action de médicaments. Les plate-formes de force Kistler de type 9260AA et 9286BA ont été tout spécialement développée pour l’analyse de la marche et de l’équilibre. Elles permettent la mesure de variations de forces et de vibrations les plus minimes, même sous une charge élevée, mesures qui renseignent sur l’état de la commande neuromusculaire du mouvement.
|
|
Plates-formes de mesure pour l’analyse du mouvement et de la marche
|
 Type 9260AA...Économique, excellente précision, avec deux dimensions différentes disponible, simplicité d’installation, utilisation flexible, portable, multiples d'installation, seuil de réponse F z <250 mN
|
 Type 9286B...Excellente précision, plage de mesure très étendue, simplicité d’installation, utilisation flexible, portable, seuil de réponse F z <250 mN.
|
 Type 9285 Plaque en verre permettant d’observer la surface de contact, plage de mesure étendue, excellente précision de mesure, notamment du point d’appui de la force (COP), seuil de réponse Fz <10 mN.
|
 Type 9281E... Plage de mesure extrêmement étendue, excellente précision de mesure, fréquence propre élevée, possibilités d’utilisation multiples, seuil de réponse Fz <250 mN.
|
 Chaînes de mesure à capteurs piézoélectriquesLes amplificateurs de charge convertissent la charge émise par un capteur piézoélectrique en une tension proportionnelle qui peut être numérisée par un convertisseur analogique-numérique.
|
|
»Vue d’ensemble des plates-formes de mesure (PDF)
|
|
|
|