Surveillance des processus
|
La production zéro défaut est de plus en plus fréquemment exigée dans la mise en œuvre industrielle des techniques de montage et d’assemblage. Les forces et couples sont donc mesurés et surveillés, notamment dans le cadre des processus d’insertion à force, d’assemblage, de vissage et de contrôle et d’essai. Il est même fréquent que les systèmes d’assurance qualité exigent qu’elles soient documentées. Pour répondre aux exigences diverses et multiples de ces tâches de mesure et de documentation, Kistler propose divers moniteurs en mode XY. Ils ont tous en commun de surveiller le signal du capteur (force, couple, allongement) en fonction du temps ou d’un second signal (déplacement, angle), et d’évaluer et de classifier celui-ci selon des critères définis par l’utilisateur.
|

Avec le nouveau maXYmos BL de type 5867A, l’opérateur dispose désormais, pour la surveillance des processus, l'assurance qualité et le contrôle des produits, d’un moniteur en mode XY très compact qui se distingue par des fonctions parfaitement adaptées à la pratique, un concept de menus sophistiqué, un écran tactile couleur 3,5", haute luminosité, et de multiples interfaces. Le maXYmos BL surveille et évalue la qualité des produits ou des phases de fabrication au moyen de courbes. A cette fin, il saisit tous les mesurandes en fonction les uns des autres. Cette saisie s’effectue au moyen de capteurs piézoélectriques ou d’extensomètres à jauge de contrainte via le canal Y, et de capteurs potentiométriques par le canal X.
|
 Le CoMo Net type 5863A1, destiné au montage sur rails DIN, et le CoMo View type 58632A2, à écran tactile 5,7" intégré, sont des moniteurs en mode XY destinés à la surveillance et la classification de processus industriels. Des connexions pour capteurs piézoélectriques et à jauge de contrainte, pour capteurs à sortie de tension ainsi que pour capteurs potentiométriques de déplacement et angulaires font de ces moniteurs en mode XY des appareils universels. La capacité de fonctionnement en temps réel via des entrées/sorties numériques, ainsi que la rapidité d’exportation des données du processus et des courbes contribuent de manière déterminante à la fiabilité de la surveillance des processus, même à des cadences rapides. Ces appareils peuvent fonctionner dans un réseau, via TCP/IP et Ethernet. Les valeurs des processus et les courbes de mesure peuvent, à chaque cycle, être envoyées à un serveur de données dans le réseau. Le logiciel de service nécessaire pour le serveur de données est compris dans la livraison. Outre divers autres critères d’exportation, le moniteur permet d’opter pour l’exportation des données de toutes les pièces, ou uniquement des " bonnes " ou des " mauvaises ".
|
|
|

Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...
|