|
Poinçonner signifie découper des pièces dans un matériau de faible épaisseur (par exemple une feuille de métal) au moyen d'un outil à découper spécial. L'outil de poinçonnage se compose d'une partie supérieure (poinçon ou outil de découpage) et d'une partie inférieure (matrice). La surveillance de ce processus est assurée par l'intégration d'un capteur de force ou d'allongement dans l'outil, aussi près que possible du processus de coupe. Les capteurs de force peuvent être positionnés comme suit:
|
 Vue d'ensemble: Représentation schématique d'une machine à poinçonner équipée d'un outil à plusieurs étages
|
 A: Montage de cartouches contenant des capteurs SlimLine ou des capteurs de bruit de structure dans la partie supérieure de la poinçonneuse.
|
 B: Intégration d'une rondelle de charge (Type 9001A ...Type 9071A ) dans la partie supérieure de l'outil (poinçon).
|
|
 D: Intégration de goujons de mesure longitudinale ( Type 9243B) dans la matrice ou le poinçon.
|
|
» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication
|