Le capteur à quartz est l'un des composants essentiels des chaînes de mesure. Il se caractérise par une plage de mesure extrêmement étendue, associée à une stabilité absolue à long terme, une fréquence propre élevée, une extrême rigidité et donc une grande résistance à la surcharge à des températures pouvant atteindre 350 ºC.
Sa fonction clé - la mesure de précision de la planéité des feuillards - est transcrite, via un "amplificateur de charge", en une information exploitable par le système de régulation. Cet amplificateur convertit la charge du signal de mesure piézoélectrique en une tension proportionnelle à la force qui agit.
Le réseau Kistler mondial dédié à cette technologie, qui inclut l'Institut de recherche appliquée de Düsseldorf (www.bfi.de), offre au client une technique de mesure qui répond à des exigences de plus en plus pointues. Plus de 30 années d'expérience dans l'application de cette technologie de haute précision et de haute fiabilité dans des usines de laminage ont abouti à des solutions spécifiquement conçues pour les besoins de nos clients. En collaboration avec Achenbach, Sundwig (Andritz) et Vollmer en Allemagne, ou encore Hess aux U.S.A. et Kobe Steel au Japon, nous avons développé un système de mesure qui a fait la preuve de son efficacité dans le monde entier pour des centaines d'applications et dont l'amortissement est assuré en très peu de temps pour nos clients. La chaîne de mesure Kistler fait partie intégrante de ce système. Notre expérience permet le développement de solutions de qualité, d'une fiabilité et d'une longévité extrêmes.