Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Wire bonding

Le soudage par fil est un processus d'assemblage de matériaux de types identiques ou différents par thermocompression à haute vitesse et/ou soudage aux ultrasons. Un microfil (ou une bandelette), généralement en or ou en aluminium, est soudé par fusion à la surface de contact (bondpad) de la puce et aux points de contact correspondants des grilles de connexion (leadframe) et du boîtier (package), ou reliés aux substrats auxquels ils sont soudés selon le même processus.

Les exigences de reproductibilité et de fiabilité (standard 99,98%) requises à l'égard de ces processus nécessitent une surveillance en temps réel pour la mesure de la force de contact. En raison de la très faible intensité des forces intervenant dans le processus de soudage par fil et des accélérations élevées liées au mouvement extrêmement rapide du bras, la conception, généralement personnalisée, des dispositifs de surveillance de ces forces requiert un savoir-faire spécifique dans la mesure de forces de très faible intensité dans le cadre de processus dynamiques. L'expertise de Kistler dans ce domaine a permis de réaliser différentes solutions pour des partenaires renommés.

Mesure de la force de contact

Surveillance du processus en temps réel, par mesure de la force de contact
En réponse à une demande de solution personnalisée, un système entièrement programmable et auto-étalonnable a été réalisé pour la mesure, en temps réel, de la force de contact dynamique du bras de soudage (fréquence de contact 20 Hz, accélération comprise entre 6 et 10 g) sur une plage de 0,5 à 5 N.  La conception extrêmement plate et compacte du capteur de force piézoélectrique SlimLine de type 913x permet une parfaite intégration dans la structure du bras, grâce à une interface spécifiquement développée par Kistler. Le signal est évalué par un amplificateur de charge adapté au client.

Installation de calibrage

Système d'étalonnage pour réglage de la force de contact
Le système de mesure en temps réel est étalonné au moyen d'un dispositif d'étalonnage lui aussi spécifiquement développé par Kistler pour le processus de soudage par fil. Ce dispositif d'étalonnage se compose d'un capteur de force miniature, d'un câble de connexion et d'un amplificateur de charge industriel personnalisé.


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11