Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Fabrication




Sertissage

Le sertissage est un processus d'assemblage qui a largement supplanté le brasage dans le secteur des installations électriques et qui a fait ses preuves depuis son introduction. Un sertissage est une connexion électrique permanente entre un contact à sertir et un conducteur (fil toronné ou massif). Lors du processus de sertissage, les brins de ce conducteur en cuivre sont soumis à une force extérieure (F) supérieure à la limite d'élasticité du matériau, ce qui provoque leur déformation. On obtient ainsi un soudage dit à froid. Des sertisseuses automatiques sont utilisées dans l'industrie des câbles pour l'exécution de ce type de connexion.

Pour en assurer la qualité, il est nécessaire que le conducteur, le contact, la sertisseuse, et le réglage de cette dernière, soient spécifiquement adaptés les uns aux autres.

La force requise pour la déformation plastique du conducteur est un paramètre de surveillance du processus déterminant pour la qualité du sertissage. Pour la surveillance de cette force, Kistler propose différentes solutions de mesure.

Avantages de la surveillance du processus de sertissage
La surveillance continue de la force de sertissage grâce à la mise en œuvre de la technique de mesure piézoélectrique Kistler offre la possibilité d'un contrôle indirect, permanent, de la stabilité à long terme de l'unité de sertissage composée de l'entraînement, de l'outil et du système de manutention. Cette surveillance permet d'assurer la fabrication de produits d'une qualité constante et de haut niveau (production zéro défaut). Le tri manuel des sertissages défectueux est supprimé, ce qui permet notamment d'abaisser les coûts de production. La traçabilité et la documentation de la production sont par ailleurs assurés. 

La surveillance de la force intervenant dans le processus de sertissage permet d'éliminer les défaillances suivantes:

  • Rupture de brins du conducteur en cuivre
  • Câble insuffisamment dénudé
  • Ecarts de dimensionnement du connecteur
  • Usure de l'outil de sertissage
  • Mauvais réglage de la hauteur de sertissage sur la presse

Mesure de la force de sertissage

Mesure directe ou indirecte de la force de sertissage
Le capteur destiné à la mesure de la force de sertissage peut être intégré dans la tête de la sertisseuse, auquel cas la force de sertissage globale est mesurée directement. Une autre alternative de montage – généralement simple à réaliser – consiste à implanter le capteur dans la plaque de base de la sertisseuse. La force de sertissage sera alors mesurée indirectement par dérivation.


» Accès direct au Product Finder, procédés de fabrication

 

 
 
Maximum
XY Monitoring

Actualités 01.07.2009
Kistler CAD Download Service
Kistler CAD Download Service Brings Sensors and Electronics Straight into Design
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11