Kistler - measure. analyse. innovate.
   
|Accueil |Rechercher |Contact |Plan du site |Login/Enregistrement | |Deutsch |English |
 
crosshair left crosshair right
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
 
Measuretape
 
spacer
  Plastiques




Fondements pour les fabricants de presse

Type 9238A
Mesure de la force de verrouillage et protection des moules
Les presses à injecter modernes sont équipées d'un dispositif de protection des moules et de mesure de la force de serrage. La protection du moule est activée pendant le déplacement du moule et protège activement ce dernier de toute détérioration.
» Lire la suite... 
Mesure de la matière fondue

Mesure de la matière fondue
Avec le développement des presses à injecter électriques, les mesures de pression de la matière fondue ont acquis une importance capitale. 
» Lire la suite... 

Mesure de l´allongement de la colonne
Mesure de l'allongement de la colonne
Pour la mesure de l'allongement de la colonne, les capteurs sont installés directement dans un alésage pratiqué dans la colonne. Ils transmettent un signal proportionnel à la force s'exerçant pendant le déplacement du moule et à la force de serrage.
» Lire la suite... 
 
 
Quality Molding
Logo_QualityMolding_Teaser_110.gif
Quality Molding est le label de qualité 100% pour le moulage par injection.
Lire la suite...

Sensors and Systems
Sensors and Systems (PDF)
Quality Monitoring and Process Control for Injection Molding Processes
Download PDF

Actualités 29.10.2010
Img_clearpixel
Kistler and STASA develop an automatic method for the prognosis of injection molded part quality
en savoir plus...

Top Top
Recommander la page| Imprimer| Impressum| Marques de commerce| Webmaster| e-contact| +41 52 224 11 11